??
CAD model selection
K0179.1714X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0179 - Handles
Bill of material
K0179.1714X100
BESTKIPP
Order No.
K0179.1714X100
FORM
Form
B
AUSF
version
Rod in stainless steel
D
diameter
14 mm
D1
diameter
M12
D2
diameter
35 mm
L
Length
100 mm
L1
Length
16 mm
L2
Length
85.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245344352
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions